1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

FASTON 187 series หางปลา ต่อ จีบ เต้ารับแบบเชื่อมต่อด่วน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMP RECEPTACLES

FASTON 187 series หางปลา ต่อ จีบ เต้ารับแบบเชื่อมต่อด่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

FASTON 187 ซีรีส์ขั้วต่อเต้ารับ หางปลา เชื่อมต่อด่วนที่ให้ความเร็วในการ การใช้งาน และความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอประสบการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แพร่หลายได้พิสูจน์แล้วว่าการ หางปลา นี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับประกันประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลที่มั่นคงขั้วต่อช่องรับ FASTON 187 เหล่านี้มีกระบอกรองรับฉนวนลดระดับลงเพื่อชดเชยความหนาของฉนวนผนังเรียวที่ด้านหลังของเต้ารับ FASTON 187 เหล่านี้ช่วยป้องกันการใส่แท็บที่ไม่มีไหล่มากเกินไปเทอร์มินอล FASTON แต่ละ เครื่อง มีการควบคุม สเปค จีบอย่างแม่นยำซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อทั้งหมดทำงานได้ตามที่ระบุเพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงเชิงกลและ ความนำไฟฟ้า ที่เหมาะสมที่สุดให้ ใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) หางปลา การใช้งาน ตรงกันซึ่งสามารถซื้อแยกต่างหากการสิ้นสุดการ หางปลา แบบ "F" ให้ความ ความทนต่อแรงดึง และ ความนำไฟฟ้า ที่แม่นยำซึ่งคงอยู่ตลอดอายุของวงจรวิธีการ สายต่อปลายสาย นี้ยังมีความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน สูงสุด
• การใช้งาน ด่วนสำหรับ ตัวนำ โดยใช้ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ถูกต้อง
• สเปค จีบที่ควบคุมอย่างแม่นยำเพื่อความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ
•ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและทางกลที่มั่นคง
• ความทนต่อแรงดึง และ ความนำไฟฟ้า แม่นยำ
•ทนต่อการสั่นสะเทือนและ การกัดกร่อน

รหัสสินค้า
5-160431-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 576.14

CRIMP RECEPTACLES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด FASTON.187 เพศ ตัวเมีย ฉนวนกันความร้อน ไม่มีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 2.5 mm² ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 1 มม. ² ความยาว 15 มม
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG 13AWG ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG 17AWG ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น CAD 3 มิติ ขนาด แท็บ 4.75 x 0.51 มม
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5-160431-2 ในชุด FASTON 187 series หางปลา ต่อ จีบ เต้ารับแบบเชื่อมต่อด่วน