(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก IEC รุ่น C14, หัวแปลงคอนเนคเตอร์ และ สกรู , ขั้วต่อ เต้าเสียบ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อม ไนล่อน - 6 ตัวเครื่อง และหน้าสัมผัสการจับคู่ ทองแดงผสม ชุบ ดีบุก และขั้วต่อ faston ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 10 A (VDE) และ 15 A (UL, CSA), 250vacขั้วต่อ C14 เหล่านี้นำเสนอ สารละลาย ทนทานต่อการใช้งานสำหรับการใช้งานจำนวนมากที่ต้องใช้ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ หัวแปลงคอนเนคเตอร์ IEC C14
คุณสมบัติและประโยชน์:
•การทดสอบการสลาย HV เป็นเวลา 1 นาที:2KVac
• ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ที่ 500vdc 1,000 MΩนาที
•อุณหภูมิที่อนุญาตมี / ไม่มี โหลดไฟฟ้า:0 ถึง 70 ° C
•พิกัด กระแสไฟฟ้า 10 แอมป์ (VDE) 15 แอมป์ (UL, CSA), 250vac
• ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 10 mΩ
กำลังโหลด …
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V ac | เพศ | ตัวผู้ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | บัดกรี / FASTON |
---|---|---|---|---|---|
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง