1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์ปุ่มกด, ป้องกันการก่อกวน 22 มม.

สวิตช์ปุ่มกด, ป้องกันการก่อกวน 22 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,370.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาเพื่อทนต่อการโจมตีทางกายภาพและเหมาะสำหรับการ การใช้งาน ที่ต้องการความต้านทานของแผงด้านบนต่อน้ำและฝุ่นเข้าเช่นซุ้มสาธารณะแผงด้านนอกหรือแผงหน้าปัดแบบเปิด
สเตนเลส
IP67 เหนือแผงป้องกัน

รหัสสินค้า
811-8493SALE
811-8503SALE
811-8522SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส วัสดุ สี LED

฿ 1,391.12

฿ 981.99

22MM PUSH BUTTON SWITCHES 1 ชิ้น 7 วัน 10250 V ac-สีเขียว

฿ 2,246.97

฿ 1,498.05

22MM PUSH BUTTON SWITCHES 1 ชิ้น 7 วัน 1024Vเงินอัลลอยสีเขียว

฿ 1,370.08

฿ 967.14

22MM PUSH BUTTON SWITCHES 1 ชิ้น 7 วัน 10250 V acเงินอัลลอยสีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +55°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C คะแนน IP IP65, IP67
ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งกับพาแนล สวิตช์ การทำงาน สลักล็อค หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 5 A @ 250 V ac
แผงตัดออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22mm แผงตัดออกขนาด 22 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม. ไฟส่องสว่าง มี
หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้า AC 250V ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -20 ถึง +55 °C