1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์กด ชั่วขณะ SPST สเตนเลส 19 มม

MOMENTARY PUSH BUTTON

สวิตช์กด ชั่วขณะ SPST สเตนเลส 19 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,109.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า


•ได้รับการจัดอันดับ IP67
• การออกแบบ สั้นช่วยให้สามารถติดตั้งลงในพื้นที่ - แอปพลิเคชันที่ จำกัด
•หน้าสัมผัส ทองแดง ชุบเงินเพื่อการ การเชื่อมต่อสายไฟ มั่นคง

รหัสสินค้า
111-3780 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,109.62

฿ 783.28

MOMENTARY PUSH BUTTON 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน cULus ได้รับการยอมรับ E 187490, IK10 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +55°C ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V ac
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งกับพาแนล สี LED ขาว
หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 5 A ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -20 ถึง +55 °C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-3780 ในชุด สวิตช์กด ชั่วขณะ SPST สเตนเลส 19 มม