1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ไฟด้านหลัง Surface Pattress

SURFACE PATTRESS BACK BOXES

ตู้ไฟด้านหลัง Surface Pattress
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องผ้าปู พื้นผิว สีขาวทางเลือกของแก๊งเดี่ยวหรือสองคน

รหัสสินค้า
775-8116 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 56.57

฿ 39.93

SURFACE PATTRESS BACK BOXES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 147 มม มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 28 มม สี สีขาว
วัสดุ ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ขนาดภายนอก 147 × 86.6 × 28 มม ประเภท ล็อค ประตู พื้นผิว
การขัดเงา ด้าน ชุด RS white จำนวนแก๊ง 2
เทอร์มินอล สายดิน ใช่ แก้ไข มาตรฐาน มาตรฐาน BS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 775-8116 ในชุด ตู้ไฟด้านหลัง Surface Pattress