1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เปลือกอลูมิเนียม Diecast

เปลือกอลูมิเนียม Diecast
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,720.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การขัดเงา ATEX และ IECEx ได้รับการอนุมัติทำให้มันเหมาะสำหรับใช้ในการระเบิดมีระดับ IK09 และ IP66 ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในงานต่างๆในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป ระบบ จักรกลอัตโนมัติ และการขุดนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใช้กับหัวรถจักรเครน รอก แผงโซลาร์ โหลดเซลส์ มิเตอร์ น้ำมัน และเบรก แรงบิด สูง
•อะลูมิเนียม AISi 12
การขัดเงา
•สกรูฝาสแตนเลสสตีล
•อุณหภูมิบริการ:-50 ° C ถึง 135 ° C
•สายดินภายใน / ภายนอก:4 mm2 ถึง 120 mm2 ภายในและภายนอก

รหัสสินค้า
122-8920SALE
122-8933SALE
122-8935SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี คะแนน IP ขนาดภายนอก

฿ 4,720.80

฿ 3,147.36

ALUMINIUM ENCLOSURES 1 ชิ้น 8 วัน 10122 มม91 มม122 มมสีเทาIP65, IP66, IP67, IP6891 × 122 × 120 มม

฿ 5,855.28

฿ 3,903.72

ALUMINIUM ENCLOSURES 1 ชิ้น 8 วัน 10220 มม81 มม220 มมสีเทาIP65, IP66, IP67, IP6881 × 220 × 120 มม

฿ 4,879.40

฿ 3,253.10

ALUMINIUM ENCLOSURES 1 ชิ้น 8 วัน 10122 มม81 มม122 มม--81 × 122 × 120 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ชนิดมีชิลด์ ไม่มี ชุด RJ
การรับรองพื้นที่อันตราย ATEX, iecex Flanged ไม่มี