1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตู้ไฟอะลูมิเนียมดายคาส ชนิดมีชีลด์ EMI / RFI

DIECAST ALUMINIUM ENCLOSURE

ตู้ไฟอะลูมิเนียมดายคาส ชนิดมีชีลด์ EMI / RFI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,894.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอโดย RS pro กล่องหุ้มอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปหลายชนิดเป็นอะลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพดีที่มาพร้อมกับผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติและไม่มีการเคลือบภายนอก เปลือกหุ้มจะทนอุณหภูมิได้สูงถึง 250°C โดยไม่มีผลเสียต่อโครงสร้างของเปลือกหุ้มทำให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น มีหลายขนาดและความหนาของผนัง ไม่รวม ซีล กาว ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
· ชนิดมีชิลด์ EMI/RFI
· แม่พิมพ์ ลูมิเนียม หล่อ รูป ADC 12 (LM24 ถึง BS1490)
· ADC หมายถึง อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ หล่อ
· ปิดฝาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจคัดกรอง EMI/RFI
· การคัดกรองจะดีกว่า 40 dB ที่ 10 MHz และ 76 dB ที่ 100 kHz
· ทรงเรียว 1.5° ต่อฝาข้างถึง ฐานรอง/แผ่นรอง
· ทนอุณหภูมิสูง
· มีหลากหลายขนาดและความหนาของผนังให้เลือก

รหัสสินค้า
517-3260 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,894.01

฿ 1,262.74

DIECAST ALUMINIUM ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 145.9 mm มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 55.9 mm มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 222.1 mm
สี สีธรรมชาติ วัสดุ อลูมิเนียมหล่อฉีด ขนาดภายนอก 222.1 x 145.9 x 55.9mm
ชนิดมีชิลด์ มี Flanged ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 517-3260 ในชุด ตู้ไฟอะลูมิเนียมดายคาส ชนิดมีชีลด์ EMI / RFI