(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS Pro, โมโนแจ็คปลั๊กหุ้มฉนวน, ขนาด 3.5 มม.
แจ็คปลั๊กหุ้มฉนวน 4 ขั้ว ยี่ห้อ RS Pro ที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับการใช้งานด้านระบบภาพและเสียง ที่ขั้วคอนเนคเตอร์มีพลาสติกยืดหยุ่นช่วยไม่ให้คอนเนคเตอร์เสื่อมสภาพจากการดึงหรืองอสาย รูปทรงหกเหลี่ยมแบบเออร์โกโนมิคส์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อต้องการเสียบและถอดสายในบริเวณที่เข้าถึงยาก
แจ็ค 4 ขั้วสำหรับการใช้งานด้านภาพและเสียง เช่น เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับจอโทรทัศน์ เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องถ่ายวิดีโอ หรือเครื่องเล่น DVD ด้วยเหตุนี้ จึงใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับมืออาชีพและใช้งานส่วนตัวภายในบ้าน
แจ็คปลั๊กคอนเนคเตอร์นิกเกิลเงินเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการคุณภาพสูง
· รูปทรงแบบเออร์โกโนมิคส์
· มีพลาสติกยืดหยุ่นที่ขั้วคอนเนคเตอร์
· ชุบผิวเงิน
· ฉนวน PBT
· ห้ามใช้ปลั๊กกับซ็อกเก็ต FC68128
สี | สีดำ | ชนิด | คอมโพสิตวีดีโอ | ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวผู้ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
ขนาด | 3.5 mm | หน้าสัมผัส วัสดุ | นิกเกิลเงินอัลลอย | วัสดุ ตัวเสื้อ | ไนล่อน |
ไม่มีเสา / วิธี | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 805-1652 ในชุด แจ็คปลั๊ก 4 ขั้ว ขนาด 3.5 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง