(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายดิน หน้าสัมผัส กับ ร่อง รูปทรง 'T' ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อพื้นที่ หน้าสัมผัส สูงสุด
ที่ แคลมป์รัดสายไฟ ภายในสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ปลอดภัย
การ บรรเทาความเครียดของ สปริง
ขนาด สายไฟ สูงสุด 5.5 mm
คะแนน 5 A ที่ 200vdc / 150vac สูงสุด
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100MΩที่ 500vdc
สี | สีธรรมชาติ | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 50 V | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 5 A |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย | เพศ | ตัวผู้ | ชุบผิวหน้าสัมผัส | นิกเกิล เงิน |
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ทองเหลือง เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 484-9304 ในชุด ผ่านปลั๊ก phono ที่ต่อสายดิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง