(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ปลั๊ก แม่แรง โมโนแบบ แบบมีฉนวน นี้สวมใส่ยากและเหมาะสำหรับการใช้งานคุณภาพสูงคอนเนคเตอร์ มีการระบายความร้อนแบบหล่อขึ้นรูปเพื่อป้องกันการสึกหรอของ คอนเนคเตอร์ เกิดจากการดึงและงอของ ขดลวด เชื่อมต่อรูป รูปทรง หกเหลี่ยม การยศาสตร์ ช่วยให้ มือจับ ได้ง่ายซึ่งเป็นข้อดีเมื่อเสียบและถอดปลั๊กจากจุดที่เข้าถึงยาก
มักใช้ขั้วต่อโมโน แม่แรง 3.5 มม. ในระบบไฮไฟทั้งในประเทศและเชิงพาณิชย์ซึ่งจำเป็นต้องมีการ คลองเลื่อย เสียงที่กำหนดเอง
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ แม่แรง ชุบ นิกเกิล คุ้มค่า แต่เชื่อถือได้
• รูปทรง การยศาสตร์
•บรรเทาความเครียด แบบรวม
• ชุบผิวนิกเกิล
• แบบมีฉนวน
สี | สีดำ | ชนิด | โมโน | ชนิดที่มีการยึดติด | เข้าหัวสาย |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | ตัวผู้ | ชุบผิวหน้าสัมผัส | นิกเกิล | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
ขนาด | 3.5 mm | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ ตัวเสื้อ | PE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 106-868 ในชุด ปลั๊ก แม่แรง โมโน แบบมีฉนวน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง