(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตอริโอแจ็คซ็อกเก็ต 3 ขั้วยี่ห้อ RS Pro ที่มีความน่าเชื่อถือ สำหรับติดตั้งในแนวตั้ง ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง มีเทอร์มินอลบัดกรีเพื่อการเข้าหัวที่แน่นหนา ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงสุด 30 mΩ ความต้านทานของฉนวน ต่ำสุด 100 MΩ ที่ 500 V dv
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก 500 V ac นาน 1 นาที
สี | สีดำ | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 500 V dc, 500 V ac | ชนิด | สเตอริโอ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดที่มีการยึดติด | ติดตั้งกับพาแนล | เพศ | ตัวเมีย | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี |
ชุบผิวหน้าสัมผัส | เงิน | การวางแนว ตัวเครื่อง | แนวตั้ง | ขนาด | 3.5 mm |
หน้าสัมผัส วัสดุ | PBT | ไม่มีเสา / วิธี | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 907-5680 ในชุด สเตอริโอแจ็คซ็อกเก็ต ขนาด 3.5 มม., แบบติดตั้งในแนวตั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง