1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อด่วน

QUICK CONNECT TERMINALS

ขั้วต่อด่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แต่เดิมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อยุติสายนำของ ลำโพง ขั้วเหล่านี้พบว่ามีการใช้งานมากมายในการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ก้านโยก สปริง โหลดช่วยให้สอดสายไฟเข้าไปใน เทอร์มินอล ได้อย่างง่ายดายซึ่งติดอยู่อย่างแน่นหนาเมื่อ ก้านโยก เพื่อให้มั่นใจว่ามี การเชื่อมต่อสายไฟ เชื่อถือได้
•การ สายต่อปลายสาย แท็ก ตะกั่วบัดกรี
• กระแสไฟฟ้า 3 A
•พิกัดอุณหภูมิ 0 ° C ถึง 85 ° C

รหัสสินค้า
392-683 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 216.05

฿ 152.51

QUICK CONNECT TERMINALS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ คะแนน กระแสไฟฟ้า 3 A ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งกับพาแนล
เพศ ตัวเมีย วิธีการ สายต่อปลายสาย เชื่อมต่อด่วน การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 392-683 ในชุด ขั้วต่อด่วน