1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Phono แม่แรง 3.5 มมโมโน

PHONO SOCKET TO 3.5MM

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Phono แม่แรง 3.5 มมโมโน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เชื่อมต่อปลั๊ก phono กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โมโน 3.5 มม.

รหัสสินค้า
392-592 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 126.44

฿ 89.25

PHONO SOCKET TO 3.5MM 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เสียง ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ ตัวเสื้อ ทองเหลือง แปลงมาจากเพศ ตัวเมีย
สิ้นสุด 1 ตัวเมีย RCA (1) สิ้นสุด 2 เกลียวนอก 3.5 มม. โมโน (1) แปลงเป็นประเภท โมโน 3.5 มม
แปลงจากประเภท RCA แปลงเป็นเพศ เกลียวนอก จำนวนขั้วต่อที่สิ้นสุด 2 1
จำนวนขั้วต่อท้าย 1 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 392-592 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Phono แม่แรง 3.5 มมโมโน