(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS PRO สาย USB คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้สิ้นสุดที่ปลายด้านหนึ่งพร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิด C เกลียวนอก ขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลายและอีกสายหนึ่งมี คอนเนคเตอร์ USB ชนิด A เกลียวนอกสายไฟ นี้รองรับ มาตรฐาน โปรโตคอล USB 2.0 ที่ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงได้ถึง 480 mbpsใช้สายเคเบิลนี้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปรุ่นล่าสุดที่มีพอร์ต USB C กับโฮสต์พีซีหรืออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้พอร์ตประเภท A
การเชื่อมต่อสายไฟ USB ชนิด C พอร์ตเชื่อมต่อ USB ในเครื่องโฮสต์
•ถ่ายโอนและชาร์จข้อมูลความเร็วสูง
•สามารถใช้ปลั๊กชนิด C แบบ กลับด้านได้ ได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการวางแนว
• Plug and ปลายยื่น - ไม่ต้องใช้ ซอฟท์แวร์ เพิ่มเติม
•ตรง มาตรฐาน USB 2.0 (อัตราการส่งข้อมูล สูงสุด 480 mbit / s)
ความยาว | 2 ม | สี เปลือก | สีดำ | คอนเนคเตอร์ A | USB เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ B | USB เกลียวนอก | ตรงตามมาตรฐาน | UL 2725 | ประเภท USB | USB 2.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 895-0499 ในชุด USB 2.0 ประเภท C เพื่อพิมพ์ สาย USB เกลียวนอก กับ เกลียวนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง