(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ USB C ถึง เกลียวนอก micro USB B ของ RS pro เกลียวนอก อเนกประสงค์นี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักและผลิตจาก วัสดุ คุณภาพสูงซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความเร็วใน การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วสายไฟ นี้รองรับ มาตรฐาน โปรโตคอล USB 2.0 ที่ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุด 480 Mbps และเสร็จสิ้นด้วยสีดำที่มีสไตล์
คุณสมบัติและประโยชน์:
•ตัวเชื่อมต่อ:เกลียวนอก USB C เกลียวนอก USB B
• Plug & ปลายยื่น - ไม่ต้องใช้ ซอฟท์แวร์ เพิ่มเติม
•ปรับปรุงการป้องกัน
•ผลิตจาก วัสดุ คุณภาพสูง
• USB ประเภท 2.0
• สี:สีดำ
•ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ USB เกลียวนอก C ถึง B พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียวนอก อุปกรณ์ที่สนับสนุน
การใช้งานทั่วไป:
สาย USB เป็น ส่วนประกอบ ทั่วไปที่ใช้ในการ การเชื่อมต่อสายไฟ จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน เครื่องเล่นสื่อแบบพกพาฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกอะแดปเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนอกจากนี้ยังใช้เพื่อจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับอุปกรณ์พกพาผ่านอะแดปเตอร์ติดผนังหรือคอมพิวเตอร์
คำถามที่พบบ่อย:
สาย USB ทำงานอย่างไร?
สาย USB ( ต่อเชื่อมแบบบัส อนุกรมสากล) เป็น คอนเนคเตอร์ มาตรฐานที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้สามารถรวมอุปกรณ์ประเภทต่างๆเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้สาย USB ประกอบด้วยสายไฟสี่เส้นที่ใช้สำหรับถ่ายโอน อุปกรณ์แหล่งจ่าย และข้อมูลแยกกันสาย USB ช่วยให้สามารถ ระบบสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ได้ทั้งสองทิศทาง
สาย USB อธิบายถึงประเภทใด
ประเภท สาย USB สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มความเร็วในการถ่ายโอนหลายกลุ่ม:
• USB 3.1 - มาตรฐาน USB
สายเคเบิ้ลสามารถถ่ายโอนได้สูงสุด 10gbpsโปรดทราบว่าประเภท USB 3.1 ไม่ รองรับการใช้งาน กับ USB 2.0 หรือพอร์ตรุ่นเก่ากว่าได้
• USB 3.0 - สายเคเบิลเหล่านี้สามารถทำงานได้สูงสุด 5gbps และใช้ในอุปกรณ์สมัยใหม่จำนวนมากที่ต้องการข้อมูลหลายสตรีมพอร์ต USB 3.0 รองรับการใช้งาน กับรุ่นเก่าอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าสาย USB 2.0 จะใช้งานได้อย่างไรก็ตามความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะถูก จำกัด ไว้ที่ 2.0 มาตรฐาน
• USB 2.0 - หนึ่งใน มาตรฐาน สาย USB ยอดนิยมที่ให้ความเร็วในการถ่ายโอน 480 mbpsอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในตลาด รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน นี้
ความยาว | 1 ม | สี เปลือก | สีดำ | คอนเนคเตอร์ A | USB C ตัวผู้ |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ B | เกลียวนอก micro USB B | ตรงตามมาตรฐาน | UL 2725 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 895-0509 ในชุด เกลียวนอก USB C ถึง เกลียวนอก สายไมโคร USB B สาย USB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง