(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ ไนล่อน 66 หลากหลาย แบบ ที่ช่วยลดความเครียดและป้องกัน สายไฟ ดีเยี่ยม เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ อนุญาตให้คุณต่อ สายไฟ เข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า นิยมใช้ในการก่อสร้างและโดยวิศวกรไฟฟ้า เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ นั้นใช้งานง่ายและสะดวก ต่อมแต่ละอันได้รับการจัดอันดับว่า IP68 ทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน สายไฟ จะยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอื่น ๆ ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
· มีเธรดต่างๆ ให้เลือก
• ปิดผนึกสนิทป้องกันฝุ่น
• กันน้ำได้ดีเยี่ยม
· น๊อตให้มา
• ผลิตจากไนล่อน 66 คุณภาพสูง
· มาตรฐาน UL
รหัสสินค้า |
---|
822-9640 |
822-9644 |
822-9650 |
822-9656 |
822-9669 |
822-9754 |
822-9763 |
822-9773 |
822-9785 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ขนาด เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ | รวมถึง Locknut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 628.63 ฿ 443.75 | ROUND TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีเทา | PG7 | 6mm | 3.5mm | - | ||
฿ 929.01 ฿ 655.79 | ROUND TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีเทา | PG9 | 8mm | 4mm | - | ||
฿ 295.00 ฿ 208.24 | ROUND TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีเทา | PG16 | 14mm | 10mm | มี | ||
฿ 1,099.07 ฿ 775.83 | ROUND TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีเทา | PG13.5 | 12mm | 6mm | มี | ||
฿ 1,056.45 ฿ 745.75 | TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีเทา | PG21 | 18mm | 13mm | มี | ||
฿ 3,264.73 ฿ 2,176.60 | ROUND TOP NYLON | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีเทา | M32 | 25mm | 18mm | มี | ||
฿ 580.68 ฿ 409.90 | TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีดำ | M25 | 18mm | 13mm | มี | ||
฿ 2,430.75 ฿ 1,620.58 | NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีขาว | M32 | 25mm | 18mm | มี | ||
฿ 1,227.04 ฿ 866.17 | TOP NYLON 66 CABLE GLAND | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | สีขาว | M25 | 18mm | 13mm | มี |
กำลังโหลด …
ตรงตามมาตรฐาน | UL 94 V-2 | วัสดุ | ไนล่อน 66 | คะแนน IP | IP68 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง