(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำเสนอโดย RS Pro เคเบิ้ลแกลนด์เกลียวเมตริกหลายเส้นที่ในการจัดระเบียบสายเคเบิลและการป้องกันสายไฟยอดเยี่ยม เคเบิ้ลแกลนด์อนุญาตให้คุณต่อสายไฟเข้าไปในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า นิยมใช้ในการก่อสร้างและโดยวิศวกรไฟฟ้า เคเบิ้ลแกลนด์นั้นใช้งานง่ายและสะดวก ต่อมแต่ละอันได้รับการจัดอันดับว่า IP68 ทำให้มั่นใจได้ว่าระดับการป้องกันสายไฟจะกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหลือเชื่อต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอื่น ๆ ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
• ปิดผนึกสนิทป้องกันฝุ่น
• กันน้ำได้ดีเยี่ยม
• มีรุ่นขาวดำ
• ผลิตจากไนล่อน 66 คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
669-4654 |
669-4660 |
669-4667 |
669-4670 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาด เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 315.41 ฿ 222.65 | METRIC DOME TOP GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 66 | M12 | 6.5mm | 3mm | ||
฿ 415.13 ฿ 293.04 | METRIC DOME TOP GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ไนล่อน (บอดี้) | M20 | 9mm | 4mm | ||
฿ 607.15 ฿ 428.59 | METRIC DOME TOP GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ไนล่อน (บอดี้) | M16 | 7mm | 3mm | ||
฿ 1,413.09 ฿ 997.50 | IP68 METRIC DOME TOP GLAND | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ไนล่อน 66 | M32 | 25mm | 18mm |
กำลังโหลด …
ตรงตามมาตรฐาน | UL 94 V-2 | สี | สีดำ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +85°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -60°C | คะแนน IP | IP68 | รวมถึง Locknut | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง