1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง คีมปอกสายไฟ อัตโนมัติ

RS AUTOMATIC WIRE STRIPPER

เครื่อง คีมปอกสายไฟ อัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 617.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง คีมปอกสายไฟ สายไฟแบบปรับเองอัตโนมัติแบบมืออาชีพสำหรับใช้กับ ขดลวด และสาย แบบกลม รูปไข่และไขมัน
ใบมีดปอกลามิเนต เหล็กกล้าคาร์บอน งานละเอียด
การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ปืนพกขนาดกะทัดรัดเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม เพิ่มขึ้นและการลอกที่ราบรื่น
ขดลวด เลื่อน แบบปรับได้ เพื่อตั้งค่าความยาวในการปอกที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า
ชนิดมีชิลด์ เพื่อความปลอดภัย
สร้างจากโพลีเมอร์เกรดสูงและเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
มี เขี้ยว สำรองสำหรับผู้เป คีมปอกสายไฟ 0.08-2.5 ตร.มม. (RS 382-2853)
เขี้ยว สำรองสำหรับเครื่อง คีมปอกสายไฟ แบบอัตโนมัติ 0.2-6 ตร.มม. พร้อมใช้งาน (RS 243-263)

รหัสสินค้า
243-263 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 617.55

฿ 435.93

RS AUTOMATIC WIRE STRIPPER 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของ อุปกรณ์เสริม เขี้ยว แทน สำหรับใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K สำหรับใช้กับ เครื่อง คีมปอกสายไฟ อัตโนมัติ 0.2 ถึง 6 sq.mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 243-263 ในชุด เครื่อง คีมปอกสายไฟ อัตโนมัติ