1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปากกามาร์กเกอร์ ขดลวด กาว ตัว

ปากกามาร์กเกอร์ ขดลวด กาว ตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 782.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปากกามาร์กเกอร์ ขดลวด กาว ตัวเหล่านี้จะติดกับสายไฟเพื่อระบุตัวตนอย่างถาวรปากกามาร์คเกอร์สามารถใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่แตกต่างกันและสามารถใช้ก่อนหรือหลังเชื่อมต่อเทอร์มินัลได้
ติดกับ สายไฟ เพื่อระบุตัวตนถาวร
สามารถใช้ก่อนหรือหลังเชื่อมต่อ เทอร์มินอล ได้
ป้ายชนิดผ้า

รหัสสินค้า
812-1528SALE
812-1537SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตำนาน

฿ 782.33

฿ 552.25

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 7 วัน 0 ถึง 9

฿ 947.02

฿ 668.50

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 7 วัน 0 ถึง 15; -; /; +; A ถึง Z

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 33 มม สี ดำบนพื้นขาว วัสดุ ผ้าเคลือบ ไวนิล
ความกว้าง 5.6 มม วิธีการ Affixing กาว ตนเอง ปริมาณ 10