1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้างท่อ การหดตัวด้วยความร้อน โพลีโอเรฟิน ยืดหยุ่น อัตราส่วน 2: 1【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE

ล้างท่อ การหดตัวด้วยความร้อน โพลีโอเรฟิน ยืดหยุ่น อัตราส่วน 2: 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,002.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน คุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายทำจาก โพลีโอเรฟิน ใส ยืดหยุ่น ได้ท่อ การหดตัวด้วยความร้อน ใสนี้ช่วยให้สามารถดู ป้ายแท็ก และเครื่องหมายระบุตัวตนบนสายเคเบิลและสายไฟผ่านท่อได้หลังจากใช้งานแล้วอัตราส่วนการหดตัว ของท่อ การหดตัวด้วยความร้อน ใสนี้คือ 2: 1 ซึ่งหมายความว่ามันจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิมและได้รับการรับรองจาก SAE-AMS-DTL-23053
• ยืดหยุ่น มาก
•อัตราส่วนการหดตัว 2: 1 ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
•ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -55 ถึง + 135 ° C
•อุณหภูมิหดตัว 110 ° C ต่ำสุด
•คุณสมบัติเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยม
•ทนต่อของเหลวและตัวทำละลายทั่วไป
•ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
• SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 ได้รับการอนุมัติ

รหัสสินค้า
399-990 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,002.73

฿ 4,002.02

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโอเรฟิน ความหน่วงไฟ NA ตรงตามมาตรฐาน BS3G 198 Part 3 11B, CSA C22.2 No. 198.1, IEC 60684-3-212 A&B, MIL SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1, UL 224 VW-1 E48762, VG 95343 Part 5 A&B
เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ 50.8mm เส้นผ่าศูนย์กลางหด 25.4mm อัตราส่วนการหดตัว 2:1
กาว เรียงราย ไม่มี ประเภทแขนเสื้อ หดตัวด้วยความร้อน แขนยาว 1.2m
ปราศจากฮาโลเจน ใช่ การสลับ กระแสไฟฟ้า 6 A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 399-990 ในชุด ล้างท่อ การหดตัวด้วยความร้อน โพลีโอเรฟิน ยืดหยุ่น อัตราส่วน 2: 1