1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ส่วนขยายของ เทอร์โมคัปเปิล

THERMOCOUPLE EXTENSIONS LEADS

ส่วนขยายของ เทอร์โมคัปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,693.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วงของสายต่อขยาย เทอร์โมคัปเปิล ในประเภท K, J, T และ N มีให้เลือกทั้ง คอนเนคเตอร์ IEC มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก หรือ มาตรฐานสายต่อ เทอร์โมคัปเปิล มีให้เลือกในความยาว 2 ม., 5 ม. และ 10 ม.
สายไฟ แบบมีฉนวน พีวีซี
รหัสสี IEC
วางแบนข้างและหุ้ม พีวีซี
คะแนน ฉนวนกันความร้อน -10 → 105 ° C

รหัสสินค้า
768-6581 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,693.77

฿ 1,129.24

THERMOCOUPLE EXTENSIONS LEADS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 768-6581 ในชุด ส่วนขยายของ เทอร์โมคัปเปิล