(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS ที่เชื่อถือได้ชุด สายต่อคอนเนคเตอร์ M12 นี้มักใช้ใน เซนเซอร์ และอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมในระดับสูงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การ ใช้งานใน อุตสาหกรรมชุด สายเคเบิลขั้วต่อ RS M12 เหล่านี้ติดตั้งด้วย น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ปลอดภัยชุด สายต่อคอนเนคเตอร์ RS M12 เหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการ ต่อสาย และถอดออกบางส่วนที่ปลายด้านหนึ่งและเป็น สารละลาย ดีสำหรับเมื่อจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
คุณสมบัติและประโยชน์:
• ขดลวด ไม่มีการสิ้นสุดและถูกถอดออกบางส่วน
• ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า > = 100 MΩ
• Neoprene โอริง
• น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล
รหัสสินค้า |
---|
877-1066 |
877-1126 |
877-1135 |
877-1163 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,444.60 ฿ 1,019.74 | M12 SINGLED ENDED CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 744.50 ฿ 525.54 | M12 SINGLED ENDED CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 858.17 ฿ 605.78 | M12 SINGLED ENDED CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 893.57 ฿ 630.77 | M12 SINGLED ENDED CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง