1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายไฟ IEC, C20 ถึง C19

สายไฟ IEC, C20 ถึง C19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 525.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ชุด สายส่งกำลัง IEC นี้มีปลั๊ก C20 ที่ขึ้นรูปและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ C19เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายการเชื่อมต่อในแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายระดับไฮเอนด์

รหัสสินค้า
123-0942
123-0944
123-0946
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี เปลือก การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ช่วงเวลา

฿ 778.63

RS PRO IEC CABLE C20 TO C19 1 ชิ้น 8 วัน 10ส้มSPDT-

฿ 903.76

RS PRO IEC CABLE C20 TO C19 1 ชิ้น 8 วัน 10ขาว4PDT-

฿ 525.20

RS PRO IEC CABLE C20 TO C19 1 ชิ้น 8 วัน 10สีแดง-0.1 ถึง 10 วิ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 3 ม คอนเนคเตอร์ A C19, IEC คอนเนคเตอร์ B C20, IEC
คอนเนคเตอร์ ชนิด A ตัวเมีย, แบบตรง คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง
เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้ มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง