1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IEC C7 ไปยังปลั๊กยูโร

IEC C7 SOCKET TO EURO PLUG

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IEC C7 ไปยังปลั๊กยูโร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณจาก RS pro สายส่งกำลัง นี้ถูกปิดท้ายด้วย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ C7 แบบ แบบตรง ที่ปลายด้านหนึ่งและปลั๊กชนิด XV1 Euro ที่อีกด้านหนึ่งที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นซ็อกเก็ตแบบเทปหรือเครื่องคิดเลขซ็อกเก็ต C7 แบบสองพินใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหรือแบบพกพาได้หลากหลายประเภทบางครั้งเรียกว่าชนิด C - europlug ปลั๊กยูโรสามารถใช้ได้ในประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ (ยกเว้นสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์)สายส่งกำลัง ไฟมี สายไฟ ไฟหลักแบบยุโรปที่มีความยาว 1.5 ม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 มม.ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
•ปลั๊กยูโร 2 ขาพิน
สายไฟ (H03VV-F)
•ตัวเชื่อมแบบขึ้นรูป
• การ บรรเทาความเครียด แบบรวม เชื่อถือได้
• คอนเนคเตอร์ Universal C7

รหัสสินค้า
321-203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 369.44

IEC C7 SOCKET TO EURO PLUG 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 1.5 ม สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C7, IEC
คอนเนคเตอร์ B CEE 7/16, europlug ตรงตามมาตรฐาน CEBEC, DEMKO, FIMKO, IMQ, KEMA, LCIE, NEMKO, OVE, SEMKO, SEV, VDE วัสดุ เปลือกนอก PVC
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 2.5 A คอนเนคเตอร์ ชนิด A เกลียวนอก, แบบตรง
คอนเนคเตอร์ A เพศ เกลียวนอก ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง