1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายพาวเวอร์ ปลั๊ก C19 ถึง Japan 3P

JAPAN 3P PLUG POWER CORD

สายพาวเวอร์ ปลั๊ก C19 ถึง Japan 3P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 595.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS ที่เชื่อถือได้ สายพาวเวอร์ C19 นี้เหมาะสำหรับการ ใช้ งานไอทีที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเช่น เราเตอร์ เครือข่ายขนาดใหญ่และหน่วย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสายพาวเวอร์ มีปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบขึ้นรูปพร้อมการผ่อนแรง
•เหมาะสำหรับการ ใช้ งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
•ปลั๊กญี่ปุ่น 3 ขั้ว ขึ้นรูป
• คอนเนคเตอร์ C19 แบบขึ้นรูปเป็นไปตามมาตรฐาน JISC8358
• สายไฟ VCTF

รหัสสินค้า
909-2203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 595.67

JAPAN 3P PLUG POWER CORD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C19
คอนเนคเตอร์ B ปลั๊กญี่ปุ่น 3 ขั้ว, ปลั๊กญี่ปุ่น วัสดุ เปลือกนอก PSE ระดับแรงดันไฟฟ้า 125 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 15 A ความกว้าง 8 มม คอนเนคเตอร์ ชนิด A C19
คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง