1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

IEC C14 สายพ่วง IEC C15

IEC C14 สายพ่วง IEC C15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 294.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro ชุดสายไฟคุณภาพสูงและทนทานหรือสายไฟต่อสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพหรือเครื่องพิมพ์หรือขยายสายไฟที่มีอยู่เดิมสายพ่วง นี้มีปลั๊ก IEC C14 ที่ปลายด้านหนึ่งและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IEC C15 ที่อีกด้านหนึ่งสายไฟ มีคุณสมบัติ แบบรวม ตึง แบบรวม ที่ให้การป้องกันเพิ่มเติมและ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัวเชื่อมต่อและปกป้องพวกเขาจากความเสียหายจากการดัดงอที่มากเกินไป
• สายไฟ H05RR-F 3 x 1 mm 2 ที่ ยืดหยุ่น และทนทาน (10 A) พร้อม ฉนวนกันความร้อน EPR ( ยางเอทิลีนโพพิลีน ) และ เปลือก และแกน สายแลนมาตราฐาน
•สิ้นสุดด้วย คอนเนคเตอร์ IEC C14 และ C15
• การออกแบบ คอนเนคเตอร์ แบบขึ้นรูปเพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน
• การ บรรเทาความเครียด แบบรวม สำหรับ การ อุปกรณ์รองรับท่อ และการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
123-0951
123-0952
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
กระแสไฟฟ้า สูงสุด

฿ 294.93

RS PRO IEC CABLE C14 TO C15 1 ชิ้น 8 วัน 101 ม63 A

฿ 536.99

RS PRO IEC CABLE C14 TO C15 1 ชิ้น 8 วัน 102m80 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C14, IEC คอนเนคเตอร์ B C15, IEC
คอนเนคเตอร์ ชนิด A เกลียวนอก, แบบตรง คอนเนคเตอร์ A เพศ เกลียวนอก ประเภท คอนเนคเตอร์ B ตัวเมีย
เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวเมีย คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง