1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายไฟ 2 ม., C13 ถึง JISC8303 3P

C13 TO JISC8303 3P 2M

สายไฟ 2 ม., C13 ถึง JISC8303 3P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ IEC C13 เป็นสายพาวเวอร์ญี่ปุ่น 3P ที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS ที่น่าเชื่อถือนี้ มักใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าอื่นๆ สายไฟมีคอนเนคเตอร์ขึ้นรูปที่ปลายทั้งสองด้าน โดยมีอุปกรณ์จัดระเบียบสายในตัว
• คอนเนคเตอร์ C13 ขึ้นรูป
• ปลั๊ก JISC8303 ขึ้นรูป
· สายไฟ VCTF

รหัสสินค้า
909-2165
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 377.49

C13 TO JISC8303 3P 2M 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C13
คอนเนคเตอร์ B ปลั๊กญี่ปุ่น JISC8303 วัสดุ เปลือกนอก PSE ระดับแรงดันไฟฟ้า 125 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 7 A คอนเนคเตอร์ ชนิด A C13 คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย
ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้ มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9mm คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง