1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์แหล่งจ่าย อะแดปเตอร์ ไฟ DC

DC POWER ADAPTOR LEADS

อุปกรณ์แหล่งจ่าย อะแดปเตอร์ ไฟ DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro ชุด สายไฟ อแดปเตอร์/ตัวแปลง DC คุณภาพสูงสำหรับเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ DC ( ไฟฟ้ากระแสตรง) เช่นแหล่ง พาวเวอร์ซัพพลาย ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างอุปกรณ์ DC สองเครื่องชุด สายส่งกำลัง DC นี้มี คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC ที่ปลายด้านหนึ่งและปลายอีกด้านหนึ่งไม่สิ้นสุดเพื่อให้สามารถบัดกรีเข้ากับอุปกรณ์ได้โดยตรงโดยทั่วไปแล้วชุด สายส่งกำลัง DC จะใช้เพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
•ความยาว สายไฟ 1.8 ม
• สายไฟ CSA ขนาด 0.129 มม. 2 (26 AWG)
•ปลายด้านหนึ่งไม่สิ้นสุดสำหรับการติดตั้งของลูกค้า
• Overmold เพื่อป้องกันจุด การเชื่อมต่อสายไฟ ให้ ฉนวนกันความร้อน และป้องกันไม่ให้ ขดลวด งอที่ ข้อต่อ ตะกั่วบัดกรี

รหัสสินค้า
656-3816
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 249.21

DC POWER ADAPTOR LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 1.8 ม สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A ปลั๊ก สายนำไฟฟ้า ขนาด 2.1 มม
คอนเนคเตอร์ B unterminated ระดับแรงดันไฟฟ้า 12 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 1 A
เส้นผ่าศูนย์กลาง โพรบวัด 0.5 มม คอนเนคเตอร์ ชนิด A ปลั๊ก 2.1 มม คอนเนคเตอร์ A เพศ เกลียวนอก
ประเภท คอนเนคเตอร์ B unterminated คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง