1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายโทรศัพท์ยืดหยุ่นแบบแบน 30 AWG【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TELEPHONE

สายโทรศัพท์ยืดหยุ่นแบบแบน 30 AWG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,107.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายแบบแบนที่มีตัวนำ 4, 6 หรือ 8 ตัว เหมาะสำหรับใช้งานกับโทรศัพท์ที่ต้องมีคอนเนคเตอร์โมดูลชนิด RJ
สายเคเบิลเหล่านี้มีจำหน่ายในสีดำหรือสีงาช้าง และจัดส่งเป็นม้วน 50 หรือ 100 เมตร

รหัสสินค้า
518-5746
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,107.43

TELEPHONE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 50m เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ จำนวนแกน 6
พื้นที่หน้าตัด 0.066 mm² เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 2.4mm วัสดุ เปลือกนอก PVC
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 30 AWG ประเภท โล่กำบัง แบบไม่มีชีลด์ รูปทรง สายไฟ มัลติคอร์
วัสดุ ตัวนำ ทองแดง พฤติกรรมไฟ ไม่ลามไฟ รีเซ็ตวิธี ดึงเพื่อรีเซ็ต
รอกม้วนสายไฟ ยาว 50m