1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟอุปกรณ์ ฉนวน PTFE (ชนิด A) 7/0.12 มม. SPC

สายไฟอุปกรณ์ ฉนวน PTFE (ชนิด A) 7/0.12 มม. SPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,808.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายอุปกรณ์ที่ควั่น ทองแดง ชุบเงินพร้อม ฉนวนกันความร้อน PTFE ถึง BS3G 210; อาจใช้ในกรณีที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงพร้อมความเสถียรทางความร้อนและทางเคมี เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่อาจพบการปนเปื้อนจากน้ำมันกรดและด่างทั่วไปหรือการสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55°C ถึง + 200°C

รหัสสินค้า
841-7131SALE
841-7138SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี เปลือก

฿ 4,808.88

฿ 3,206.08

INSULATED EQUIPMENT WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ

฿ 4,808.88

฿ 3,206.08

INSULATED EQUIPMENT WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100m พื้นที่หน้าตัด 0.079 mm² เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 28 AWG
ระดับแรงดันไฟฟ้า 300 V วัสดุ ฉนวนกันความร้อน PTFE วัสดุ ตัวนำ ทองแดงชุบเงิน
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 200°C เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0.71mm คอร์/แกน 7/0.12 mm
สไตล์เส้น ขดลวด BS3G210 อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -75°C ขนาดของเส้น 0.12 mm
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -75 ถึง +200 °C ทนต่อการ เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันไฮดรอลิคอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน