1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Kynar ตะขอ ขดลวด

WRAPPING WIRE

Kynar ตะขอ ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด พัน Kynar ™
นำเสนอโดย RS pro ซึ่งเป็น ขดลวด อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ อิเล็กทรอนิกส์ภายใน แผ่นวงจร และอุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมกับฉนวนกันความร้อน Kynar สายขอเกี่ยวนี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานของคุณทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

คุณสมบัติและประโยชน์
•ฉนวนกันความร้อน Kynar
• ทองแดง ชุบเงิน
•ช่วงอุณหภูมิ:-20 ° C ถึง + 130 ° C
•ต้านทานการทำงานกลับเมื่อบัดกรี
•มาพร้อมกับ รอกม้วนสายไฟ 50 ม

Hookup ขดลวด คืออะไร?
ตัวนำ ทองแดง ชุบเงิน ตัน พร้อม ฉนวนกันความร้อน kynar ™

สายเบ็ดใช้ทำอะไร?
พิกัดแรงดัน 150 V RMS
ช่วงอุณหภูมิ:-20 ° C → + 130 ° C
ต้านทานการทำงานกลับเมื่อบัดกรี

ประโยชน์ของ ตัวนำ ทองแดง
ทองแดง เป็นโลหะสำหรับ สายไฟ เกือบทั้งหมดเนื่องจากมีการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมแผงวงจรสายโทรศัพท์สายไฟ (รวมถึงมัลติคอร์) ล้วนใช้ทองแดงเป็นตัวยึดภายในของสายไฟทองแดง มีให้เลือกหลายแบบเช่น:

• ทองแดง ชุบเงิน
• ทองแดง อบ
• ทองแดง ชุบ นิกเกิล
• ทองแดง กระป๋อง

บันทึก
ไม่เหมาะสำหรับใช้กับชุดตัด ถอด - พันบิตและปลอกแขน

ได้รับการอนุมัติ
7777

รหัสสินค้า
209-4811 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 616.00

฿ 434.83

WRAPPING WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 50 ม พื้นที่หน้าตัด 0.05 mm² เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 30 AWG
ระดับแรงดันไฟฟ้า 300 V สี เปลือก สีแดง วัสดุ ฉนวนกันความร้อน KYNAR
วัสดุ ตัวนำ ทองแดงชุบเงิน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +130°C เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0.5 มม
คอร์/แกน 1 / 0.25 มม อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C ขนาดของเส้น 0.25 มม
จำนวนเส้น 1 ความ หนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน 0.5 มม ชนิด ห่อ ขดลวด Kynar

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 209-4811 ในชุด Kynar ตะขอ ขดลวด