(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จากอาร์เอสโปรช่วงที่มีคุณภาพสูงรหัสสีเยอรมัน ferrules เชือกร้อยรองเท้า (ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นขั้วปลายสาย) สายต่อปลายสายปลอกลวดที่เชื่อถือได้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีการเชื่อมต่อที่เป็นบวกเมื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินัลบล็อกและขั้วต่อแบบแคปทีฟ
ข้อต่อเฟอร์รูล Bootlace คืออะไร?
ปลอกโลหะ bootlace เป็นท่อโลหะหรือปลอกโลหะที่มีปลอกหุ้มฉนวนรหัสสีขึ้นรูปที่ทำจากไนลอนปลอกโลหะเลื่อนไปที่ปลายลวดแบบหลายเกลียวมัดแล้วสอดเข้าไปในข้อต่อสกรูหรือสปริงแคลมป์
ใช้ ข้อต่อเฟอร์รูล bootlace ที่ไหน?
เมื่อปลาย สายแลนมาตราฐาน หลาย เส้น ถูกถอดและวางไว้ใต้ ขั้วต่อแบบหัวสกรู โดยตรงเกลียวของ ขดลวด จะ พัดลมระบายความร้อน ออกมาตามธรรมชาติภายใต้ ความดัน ของ สกรูบางเส้นจะหลงผิดซึ่งจะลดคุณภาพของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าและอาจส่งผลให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เมื่อใช้ ข้อต่อเฟอร์รูล บูต กรวยเทสาร แบบมีฉนวน มี การออกแบบ บานออกจะจับทุกเส้นจากนั้นเส้นเหล่านี้จะถูกมัดเข้าด้วยกันใน สายยาง ข้อต่อเฟอร์รูลจากนั้นใส่ ข้อต่อเฟอร์รูล จีบเข้าไปใน เทอร์มินอล เพื่อสร้างการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางไฟฟ้า
คุณสมบัติและประโยชน์
• การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
•ลดการลัดวงจร
• ปลอกสวม รหัสสีเยอรมันเพื่อการระบุขนาด ข้อต่อเฟอร์รูล ง่าย
• ปลอกสวม แบบมีฉนวน ไนล่อน เพื่อลดการรั่วไหลการคืบหน้าและการบุกรุกของก๊าซ
• สายยาง ทองแดง ชุบ ดีบุก เพื่อ ความนำไฟฟ้า ดีเยี่ยม
•สามารถเสียบและถอด เทอร์มินอล Crimped ซ้ำ ๆ ได้โดยไม่ทำให้ปลาย ขดลวด เสื่อมสภาพ
การใช้งาน
ปลอกหุ้ม Bootlace ใช้กับสายไฟหลายเส้นที่เสียบเข้ากับขั้ว สกรู และ เทอร์มินอลบล็อคแอพพลิเคชั่นรวมถึงคอนซูเมอร์ยูนิต เซอร์กิตเบรกเกอร์ แผง อุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีข้อกำหนดสำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ แบบหลาย สายแลนมาตราฐาน
คำถามและคำตอบ
วิธีการ หางปลา ข้อต่อเฟอร์รูล เชือกรองเท้า
เลือกขนาดที่ถูกต้อง ข้อต่อเฟอร์รูล bootlace และ ถอด ปลาย ขดลวดตัดสายไฟให้มีความยาวเท่ากับ เทอร์มินอล และบิดเกลียวเข้าด้วยกันสอดปลอกหุ้มรองเท้า (ปลอกหุ้มฉนวนก่อน) เข้าที่ปลายลวดจนปลายท่อหลุดออกใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ เฟืองวงล้อ เม็ดมีด สายยาง โลหะของ ข้อต่อเฟอร์รูล ลงในส่วนการจีบที่เหมาะสม (ระบุด้วยขนาดที่ระบุไว้บน เครื่องมือ)บีบที่ ด้ามจับ เครื่องมือ เข้าด้วยกันจน เฟืองวงล้อ ตัวควร คีมย้ำหัวสายไฟ เฟืองวงล้อ เนื่องจากที่ ด้ามจับ จะยังคงล็อคอยู่จนกว่าจะเสร็จสิ้นรอบการ หางปลา เพื่อป้องกันการจีบบางส่วนตอนนี้ปลาย ขดลวด ถูกจีบพร้อมที่จะเสียบเข้ากับ เทอร์มินอล ต่อ
รหัสสินค้า |
---|
157-1250 |
311-7943 |
311-7959 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | ฉนวนกันความร้อน | สี | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน | ความยาว ขาพิน | จำนวนรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 354.13 ฿ 249.98 | GERMAN COLOUR RANGE CRIMP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20 มม | 12AWG | - | สีเทา | - | - | 12mm | - | ||
฿ 233.48 ฿ 164.81 | GERMAN COLOUR RANGE CRIMP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 24mm | 14AWG | แบบมีฉนวน | สีน้ำเงิน | 2.5mm² | 2.6mm | 18 มม | 1 | ||
฿ 388.07 ฿ 273.94 | GERMAN COLOUR RANGE CRIMP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 26 มม | 12AWG | แบบมีฉนวน | สีเทา | 4 mm² | 3.2 มม | 18 มม | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง