(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อก้นจีบแบบหุ้มฉนวนที่ทำจากทองแดงพร้อมฉนวนไวนิลบานหรือไนลอน (มินิเหลือง)ขั้วต่อ ขดลวด ประกบ การต่อชน หางปลา แบบมีฉนวน เหล่านี้มีรหัสสีสำหรับใช้กับ ขดลวด มีขนาดแตกต่างกัน ได้แก่ มินิเหลือง 0.2 - 0.5 มม. ²
มินิเหลือง 0.2 - 0.5 มม. ²
สีแดง 0.5 - 1.0 มม. ²
สีน้ำเงิน 1.5 - 2.5 มม. ²
เหลือง 2.5 - 6.5 มม. ²
รหัสสินค้า |
---|
613-9766 |
613-9788 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | สี | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 997.07 ฿ 703.83 | SPLICE TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 26 มม | 6.3 มม | 10AWG | สีเหลือง | 12AWG | 4mm² | 6mm² | 12 ถึง 10 AWG | ||
฿ 1,448.69 ฿ 1,022.63 | SPLICE TERMINALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 24.2 มม | 4.5 มม | 14AWG | สีน้ำเงิน | 16AWG | 1.5mm² | 2.5mm² | 16 ถึง 14 AWG |
กำลังโหลด …
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ฉนวนกันความร้อน | แบบมีฉนวน | ประเภทรอยต่อ | การต่อชน | Shrouded / Unshrouded | Shrouded |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง