1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขั้วต่อ Piggyback แบบหุ้มฉนวน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMP PIGGYBACK TERMINALS

ขั้วต่อ Piggyback แบบหุ้มฉนวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หางปลา Piggyback แบบมีฉนวน RS pro พร้อมกระบอกแขน ทองแดง พร้อม ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน หรือ ไวนิล บานขั้วต่อ ขดลวด หางปลา Piggyback แบบมีฉนวน เหล่านี้มีรหัสสีสำหรับใช้กับขนาด ขดลวด แตกต่างกันและยอมรับขนาด แท็บ ต่างๆทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

ขนาด ขดลวด
สีแดง 0.5 - 1.5 มม. ²
สีน้ำเงิน 1.5 - 2.5 มม. ²
เหลือง 2.5 - 6.5 มม. ²

ช่วง RS pro

รหัสสินค้า
534-711 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 794.16

฿ 560.60

CRIMP PIGGYBACK TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 20 มม วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG 14AWG ฉนวนกันความร้อน แบบมีฉนวน
สี สีน้ำเงิน ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG 16AWG ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² 1.5mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² 2.5mm² ขนาด แท็บ 6.35 x 0.8mm Shrouded / Unshrouded ไม่หุ้ม
ความหนาของ แท็บ 0.8 มม ความกว้าง แท็บ 6.35 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 534-711 ในชุด ขั้วต่อ Piggyback แบบหุ้มฉนวน