(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดประกอบสกรูล็อคของเรานั้นเชื่อถือได้ และเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประโยชน์ในทุกสถานการณ์ เพราะมีการยึดที่แน่นหนา กลุ่มสินค้าชุดประกอบสกรูล็อคชุบนิกเกิลมอบการยึดแรงพรีโหลดที่ยาวนานในการเชื่อมต่อเกลียว แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบีบอัดแบบไดนามิกสูง
สกรูล็อคประกอบด้วยวงแหวน สกรู และนัทจำนวนมากซึ่งเมื่อยึดแล้วจะได้ส่วนประกอบล็อคเชิงกล โดยทั้งส่วนประกอบนี้ป้องกันไม่ให้ตัวยึดหลวม สกรูล็อคมีระบบล็อคที่เกิดจากการกดส่วนประกอบเข้าด้วยกันเมื่อยึด
รหัสสินค้า |
---|
453-886 |
453-892 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม | ความยาว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 639.45 ฿ 451.39 | NICKEL PLATED SCREWLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 13mm | 8mm | ||
฿ 444.05 ฿ 313.45 | NICKEL PLATED SCREWLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | - | 13mm |
กำลังโหลด …
สำหรับใช้กับ | คอนเนคเตอร์ D | ชนิด | สกรูล็อค | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ D |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด เกลียว | UNC 4-40 | เพศ Screwlock | ตัวเมีย | การขัดเงา | นิกเกิล |
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | รุ่น 3D CAD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง