1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งบนพาเนล【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CHASSIS MOUNT DC POWER SOCKET

ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งบนพาเนล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งกับแท่นที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS Pro ที่น่าเชื่อถือนี้ใช้ติดตั้งในแนวตั้ง มีพินทองเหลืองชุบนิกเกิลและหน้าสัมผัสสปริง ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และแน่นหนา คอนเนคเตอร์นี้มีแท็กบัดกรีเพื่อให้ถอดได้ง่ายและรูสกรูเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
448-370 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 234.87

฿ 165.79

CHASSIS MOUNT DC POWER SOCKET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A ระดับแรงดันไฟฟ้า 12 V dc ความยาว 16.1mm
ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนพาเนล ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ความกว้าง 9mm เส้นผ่าศูนย์กลาง ขาพิน 2.1mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 448-370 ในชุด ซ็อกเก็ต DC แบบติดตั้งบนพาเนล