(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บีคอน LED ขนาดกะทัดรัดหลายรุ่นที่มี LED 4 x 4W พร้อม แสงและทัศนอุปกรณ์ ออกแบบใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานออฟโรดและยังเหมาะสำหรับยานพาหนะและงาน อุตสาหกรรม หลากหลายมีให้เลือกหลายวิธี:แม่เหล็ก, DIN, Flexi DIN, 3 จุดและจุดเดียว
แรงดันไฟฟ้า 10-30 vdc
ได้รับการรับรองจาก EMC (ECE R10)
การออกแบบ กะทัดรัด
ปิดผนึกเพื่อชีวิตจากฝุ่นและความชื้นเข้า
การใช้พลังงาน ต่ำมาก
ตรงตามมาตรฐานการป้องกันสากล IP56
-30 ° C ถึง + 50 ° C ความน่าเชื่อถือในอุณหภูมิสูง
รับประกัน 2 ปี
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 มม | คะแนน IP | IP56 | ชุด | LCB |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 10 ถึง 30 V dc | สีของ เลนส์ | สีเหลืองอำพัน | ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC |
สีที่ ตัวเสื้อ | สีดำ | สไตล์การติดตั้ง | แม่เหล็ก | อุณหภูมิสูงสุด | +50°C |
รวมโคมไฟ | ใช่ | มัลติฟังก์ชั่ | ไม่ | ประเภทหลอดไฟ | LED |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง | 150 มม | การใช้กระแสไฟฟ้า | 300 mA, 600 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 907-5993 ในชุด สัญญาณ LED ขนาดกะทัดรัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง