(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีตัวป้องกันไฟกระชากที่คอยล์
3 N/O โพล
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสช่วยหนึ่ง N/O, หนึ่ง N/C
เวลาทำงานเมื่อปิด 12 ถึง 22 ms
เวลาทำงานเมื่อเปิด 4 ถึง 19 ms
จำนวนขั้ว | 3 | พิสัย | TeSys D | Series | LC1D |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | 690 Vac | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | 16 A | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | 3 N/O |
ความกว้าง | 45mm | จำนวนผู้ติดต่อเสริม | 2 | ความยาว | 99mm |
ชนิดมีขั้ว | เคจแคลมป์ | ความลึก | 84mm | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 4 kW |
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -5°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | +60°C | แรงดันไฟฟ้าขดลวด | 24 Vdc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D093BD ในชุด คอนแทคเตอร์ 3 โพล, ควบคุม DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง