(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทคเตอร์ LC1D TeSys D จาก Schneider Electric
คอนแทคเตอร์ TeSys D จาก Schneider Electric มีอายุการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้าที่ยาวนานเพื่อให้เป็นคอนแทคเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ช่วงการใช้งานออกแบบให้รองรับทั้งในการควบคุมระบบและใช้เป็นตัวสตาร์ทมอเตอร์ในการใช้งานทุกประเภท คอนแทคเตอร์ TeSys D ติดตั้งง่ายและรวดเร็วขณะที่การบำรุงรักษาสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
คุณสมบัติและประโยชน์
• หน้าสัมผัสเสริมสำหรับเพิ่มความจุในการสวิตชิ่ง
• การเชื่อมต่อสกรู: IP20 เทอร์มินอลป้องกันนิ้วมือตามมาตรฐานทั้งทวีปอเมริกาเหนือและมาตรฐานเทอร์มินอลสากล
• สามารถติดตั้งแบบแผงด้วยสกรูหรือรางปีกนก (DIN Rail)
• ไดโอดจำกัดค่าสูงสุดสองทิศทางเพื่อป้องกันขดลวด
• อุปกรณ์เสริมติดตั้งง่าย
• วงจรควบคุมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
ประเภทการใช้งาน AC1 และ AC3 หมายความว่าอย่างไรสำหรับคอนแทคเตอร์ TeSys
ประเภทการใช้งานคอนแทคเตอร์กำหนดค่าการสร้างและตัดกระแสไฟฟ้าตามชนิดโหลดที่ต้องการควบคุมและวัฏจักรการทำงาน
AC-1: ใช้กับอุปกรณ์ AC ทุกชนิดที่มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าอย่างน้อย 0.95ตัวอย่างการใช้งาน: โหลดความต้านทานไฟฟ้า, การให้ความร้อน, การแจกจ่าย
AC-3: ใช้กับมอเตอร์กรงกระรอกที่การตัดไฟเกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์กำลังทำงานตัวอย่างการใช้งาน: มอเตอร์กรงกระรอก ลิฟต์ บันไดเลื่อน สายพาน กระพ้อลำเลียง คอมเพรสเซอร์ ปั๊ม เครื่องผสม ยูนิตเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
มีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง
• บล็อคหน้าสัมผัสช่วยพร้อมตัวเช็ดหน้าสัมผัสแบบหยัก
• บล็อคหน้าสัมผัสช่วยแบบป้องกันฝุ่นชนิดติดตั้งด้านหน้า
· บล็อคหน่วงเวลานิวเมติกส์
• ตัวป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากเนื่องจากแรงดันสูงกะทันหัน
· โมดูลอินเทอร์เฟซและตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
· บล็อคล็อคแบบกลไก
กลุ่มสินค้า TeSys D เป็นคอนแทคเตอร์ชนิดโพลสับคู่หรือไม่
ใช่ กลุ่มสินค้า TeSys D ใช้การเคลื่อนไหวแบบจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ทำให้สามารถสับโพลแบบคู่ได้
คอนแทคเตอร์ LC1D128E7 จาก Schneider Electric
รุ่น LC1D128E7 จาก Schneider Electric เป็นแบบหน้าสัมผัส 4 โพลที่มาพร้อมกับคอยล์ใช้งาน 48 V ac พร้อมค่าพิกัดโหลดกระแสไฟฟ้า AC-3 เต็มที่ 12 A
จำนวนขั้ว | 4 | พิสัย | TeSys D | Series | LC1D |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | 690 V ac | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | 12 A | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | 2NO/2NC |
ความกว้าง | 45mm | จำนวนผู้ติดต่อเสริม | 2 | ความยาว | 85mm |
ชนิดมีขั้ว | สกรู | ความลึก | 90mm | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -5°C |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | +60°C | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | รุ่น 3D CAD | แรงดันไฟฟ้าขดลวด | 48 V ac |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D128E7 ในชุด คอนแทคเตอร์ Tesys D LC1D 4 โพล, 2NO/2NC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง