1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โมดูลหน้าสัมผัสช่วย

โมดูลหน้าสัมผัสช่วย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูลหน้าสัมผัสช่วยจาก Schneider Electric

รหัสสินค้า
LA1KN11
LA1KN40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่า สถานะ ปกติ จำนวนผู้ติดต่อ การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง

฿ 277.50

AUXILIARY CONTACT MODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NO/NC2DP

฿ 439.38

AUXILIARY CONTACT MODULE 1 ชิ้น 45 วัน 4NO44P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series LA1K พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส 600 V ac หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 A
ชนิดมีขั้ว สกรู รูปแบบการติดตั้ง ใช้คลิปหนีบ