1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสช่วยแบบใช้คลิปหนีบพร้อมเทอร์มินอลสกรู

AUXILIARYCONTACTMODULE

หน้าสัมผัสช่วยแบบใช้คลิปหนีบพร้อมเทอร์มินอลสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 439.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูลหน้าสัมผัสช่วย
ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า 10A (Ith)
ติดตั้งด้านหน้า
รองรับสายไฟได้สูงสุด 2 x 2.5 มม.2
หนึ่งบล็อคต่อคอนแทคเตอร์ หนึ่งบล็อคต่อรีเลย์

รหัสสินค้า
LA1KN22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 439.38

AUXILIARYCONTACTMODULE 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series LA1K พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส 600 V ac หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 A
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ 2NO/2NC ชนิดมีขั้ว สกรู รูปแบบการติดตั้ง ใช้คลิปหนีบ
จำนวนผู้ติดต่อ 4 การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง 4P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LA1KN22 ในชุด หน้าสัมผัสช่วยแบบใช้คลิปหนีบพร้อมเทอร์มินอลสกรู