(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ Han-modular เป็น ระบบ ที่ประกอบด้วยโมดูล เม็ดมีด และ เฟรม ที่ เม็ดมีด มีดสามารถใส่ได้พอดี สิ่งเหล่านี้อาจติดตั้งกับตัวเรือน Han มาตรฐาน ระบบ ช่วยให้สามารถกำหนดค่า เม็ดมีด ได้หลากหลายภายในชุด คอนเนคเตอร์ ต่อเดียว ระบบ Han-modular ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และให้ ความยืดหยุ่น เมื่อพิจารณาการเชื่อมต่อสำหรับสายสัญญาณ อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เมื่อจำเป็นต้องใช้ สารละลาย ด้วย คอนเนคเตอร์ เพียงตัวเดียว นอกเหนือจากคุณภาพของ คอนเนคเตอร์ หางปลา ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องของ เครื่องมืองานประกอบ เป็น องค์ประกอบ พื้นฐานของ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เชื่อถือได้ HARTING นำเสนอ เครื่องมือ ย้ำที่เหมาะสมสำหรับระดับ จักรกลอัตโนมัติ ที่แตกต่างกันสำหรับตัวเชื่อมต่อทั้งหมด
ระบบ สายดินตาม VDE
สังกะสี หล่อ แม่พิมพ์
เฟรม (ยกเว้น วัตถุ ที่ 1 – ชิ้นเดียว)
AB, ab, AC, ac, AD, ad, AF และการวางแนว af มีให้เลือก 2, 3, 4 หรือ 6 เม็ดมีด ' โมดูล'
รอบการผสมพันธุ์ ≥ 500
สำหรับใช้กับ ฮูด และตัวเรือน มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
09140060303 |
09140060313 |
09140100303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,041.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ||
฿ 1,041.09 ฿ 728.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 1,088.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง