(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด Han HsB เหล่านี้ได้รับพิกัดที่ 35 A ช่วงฝากระโปรงและ ตัวเสื้อ เหล่านี้เชื่อมโยงกับตัวระบุหมายเลข 'ขนาด' ของกวางโดยเฉพาะ
35 พิกัด กระแสไฟฟ้า
เสา: 6+PE (การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู – ขดลวด csa 6 มม.²)
ระดับการติดไฟ UL94-V0
รหัสสินค้า |
---|
09310062601 |
09310062701 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,641.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ||
฿ 1,753.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง