1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บูต สายไฟ แบบตรง สีดำ อีลาสโตเมอร์ ทนต่อ ของไหล

READY COATED GENERAL PURPOSE

บูต สายไฟ แบบตรง สีดำ อีลาสโตเมอร์ ทนต่อ ของไหล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,309.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือกกาวอีพ๊อกซี่เคลือบสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูงบนรองเท้าบูททำมุมขวา 202K และ 222K (ยางปรับเปลี่ยนทนของเหลว -25)

รหัสสินค้า
222K163-25/225-CS-2065-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,309.87

READY COATED GENERAL PURPOSE 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บูต สายไฟ แบบตรง สี สีดำ วัสดุ อีลาสโตเมอร์ ทนต่อ ของไหล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 222K163-25/225-CS-2065-0 ในชุด บูต สายไฟ แบบตรง สีดำ อีลาสโตเมอร์ ทนต่อ ของไหล