1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

PTRVB เทอร์มินัลการกระจาย

PTRVB DISTRIBUTION TERMINALS

PTRVB เทอร์มินัลการกระจาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 839.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Phoenix หน้าสัมผัส compact PTRV series marshalling terminals ใช้สำหรับสัญญาณจอมพลในแอพพลิเคชั่น จักรกลอัตโนมัติ ในลักษณะที่จัดไว้อย่างชัดเจนการ อุปกรณ์สายไฟ ของตัวนำจำนวนมากจะง่ายขึ้นตามระดับที่สามารถกำหนดรหัสสีได้ร่วมกับการ อุปกรณ์สายไฟ ด้านหน้าคุณจึงหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใน การเชื่อมต่อสายไฟ ได้
การออกแบบ กะทัดรัด
ผลักดัน การเชื่อมต่อสายไฟ
การ กำหนด สีที่ แบบตั้งค่าได้ อย่างอิสระสำหรับตัวนำและจุด เทอร์มินอล
จุดทดสอบ 2.3 มม. ระหว่างจุด การเชื่อมต่อสายไฟ
การทำเครื่องหมายบนพื้นผิวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องมีระยะห่างสำหรับการระบุเมทริกซ์
รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์เสริม ระบบ สมบูรณ์ของ CLIPLINE

รหัสสินค้า
3270220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 839.95

PTRVB DISTRIBUTION TERMINALS 10 ชิ้น 23 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ขดลวด 26 → 14 AWG วิธีการ สายต่อปลายสาย ดันเข้าไป สายไฟ CSA 0.14 → 2.5 มม. ²
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V คะแนน กระแสไฟฟ้า สีเทาสีแดง จำนวนวิธี 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3270220 ในชุด PTRVB เทอร์มินัลการกระจาย