1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องมือ หางปลา มือสำหรับขั้วต่อปลายประกบ

HAND CRIMP TOOLS

เครื่องมือ หางปลา มือสำหรับขั้วต่อปลายประกบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,410.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จากแบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ เครื่องมือ หางปลา มือ "สายดั้งเดิม" สำหรับปลอกโลหะทั้งแบบ แบบมีฉนวน และไม่มีฉนวนเครื่องมือ เฟืองวงล้อ การยศาสตร์ ผลิตตัวหนีบสำหรับห้อยโหนซึ่งครอบคลุมสายเคเบิลหลากหลายขนาดตั้งแต่ 0.25 มม. ²ถึง 50.0 มม. ²เครื่องมือ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งมือขวาและมือซ้าย
• เครื่องมือช่างทั่วไป ช่าง 683-1605 ใช้สำหรับการจีบปลอกโลหะที่มีขนาด ขดลวด ตั้งแต่ 0.5 มม. ²ถึง 6 มม. ²
• เครื่องมือช่างทั่วไป ช่าง 683-1614 ใช้สำหรับการจีบปลอกโลหะที่มีขนาด ขดลวด ตั้งแต่ 10 มม. ²ถึง 25 มม. ²
• เครื่องมือช่างทั่วไป ช่าง 683-1617 ใช้สำหรับการจีบปลอกโลหะที่มีขนาด ขดลวด ตั้งแต่ 35 มม. ²ถึง 50 มม. ²
●ที่จับหลักกันลื่นและที่จับเคลื่อนที่แรงเสียดทานต่ำทำให้จับได้สบายมือ
●ให้การ ตัวจับชิ้นงาน สองมือในขั้นตอนสุดท้ายของการจีบเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการทำงาน
●กลไก หางปลา แบบครบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าการ หางปลา สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
●กลไก ปลด เฟืองวงล้อ เพื่อล้างข้อผิดพลาดและสิ่งกีดขวาง
●การ ปรับความผิดปกติอย่าง งานละเอียด เพื่อประสิทธิภาพและความสามารถในการสอบเทียบที่สม่ำเสมอ
●เครื่องมือ แต่ละชิ้นมีหมายเลขซีเรียลเฉพาะสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ
●คงทน:อายุการใช้งานเกิน 50000 รอบ
●มีความแข็งแรงสูงผ่าน เหล็กกล้า สวีเดนผสมชุบแข็ง

รหัสสินค้า
683-1614 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,410.63

฿ 7,607.47

HAND CRIMP TOOLS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม ข้อต่อเฟอร์รูล เชือกร้อย รองเท้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 683-1614 ในชุด เครื่องมือ หางปลา มือสำหรับขั้วต่อปลายประกบ