1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกเก็บสายเคเบิลเกลียวโพลีเอทิลีน

TUBE

ปลอกเก็บสายเคเบิลเกลียวโพลีเอทิลีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกเก็บสายเกลียวโพลีเอทิลีนยืดหยุ่นที่ขึ้นรูปไว้แล้ว ซึ่งสามารถยืดออกได้ด้วยการพันรอบสายเคเบิล มอบการปกป้องและจัดระเบียบสาย ดึงสายออกได้ทำให้สามารถแยกสายได้ทุกจุด ระบบที่รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องหรือนำกลับมาใช้ใหม่

คุณสมบัติและประโยชน์
ยืดหยุ่นและทนทาน
ใช้สำหรับจัดระเบียบและป้องกันสายเคเบิลและท่อ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ใช้กับชุดสายไฟ สายเคเบิล และมัดสายไฟได้

รหัสสินค้า
227-968 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.13

฿ 141.98

TUBE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 5m สี สีธรรมชาติ วัสดุ โพลีเอทิลีน
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +50°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -50°C การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส DPDT
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 3mm เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 1.5mm ความหนาของผนัง 0.5mm
เส้นผ่าศูนย์กลางมัดสูงสุด 10mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 227-968 ในชุด ปลอกเก็บสายเคเบิลเกลียวโพลีเอทิลีน