1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ช่องเสียบรีเลย์ สำหรับใช้กับซีรี่ส์ PT5

CONNECTIVITY RELAY SOCKET

ช่องเสียบรีเลย์ สำหรับใช้กับซีรี่ส์ PT5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม รีเลย์ ระดับมืออาชีพสำหรับ รีเลย์ ซีรี่ส์ PT การเชื่อมต่อ TE
การ ติดตั้ง PCB
2 & 3- ขั้ว

รหัสสินค้า
PT787404-1415033-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 426.83

CONNECTIVITY RELAY SOCKET 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนผู้ติดต่อ 14 ประเภทของ อุปกรณ์เสริม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แรงดันไฟฟ้า 240 V ac
สำหรับใช้กับ ซีรีย์ PT5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PT787404-1415033-1 ในชุด ช่องเสียบรีเลย์ สำหรับใช้กับซีรี่ส์ PT5