(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ระบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมชาติแบบ แบบไม่มีพัดลม ให้กำลัง เอาต์พุต 600W
● ประสิทธิภาพสูง: ประสิทธิภาพสูงสุด 95% (เมื่อ แรงดันขาเข้า = 230 V AC)
● อายุการใช้งานยาวนาน: อายุ ผลิตภัณฑ์ ที่คาดหวังคือ 7 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C, อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 600W, เปิดเครื่องต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง)
● สามารถ อุปกรณ์ควบคุม CVCC ได้ในช่วงตัวแปรที่กว้าง (ช่วง อุปกรณ์ควบคุม CV: 20 ถึง 120%, ช่วง อุปกรณ์ควบคุม CC: 20 ถึง 100%)
● สามารถตรวจสอบและควบคุมแรงดันและ กระแสไฟฟ้า ได้โดย ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม
● ขนาด: ความสูง 41 มม (ขนาด 1U)
● มาตรฐาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IEC60950-1), มาตรฐาน ทางการแพทย์ (IEC60601-1 ed.3.1 *2MOPP)) และได้รับ มาตรฐาน อุปกรณ์ AV/ข้อมูล/การสื่อสาร (IEC62368-1)
[การใช้งาน]
● อุปกรณ์การวัด
● อุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ
● ฟ้า
● การแพทย์
● การใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GXE600-24/A |
GXE600-48/A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | รูปทรง | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | กระแส Output สูงสุด (A) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด (W) | ประสิทธิภาพ (%) | แรงดัน Output ขนาดเกลียว (V) | คู่มือการปรับ เอาต์พุต (V) | การตั้งโปรแกรมการปรับ เอาต์พุต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24 V DC | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 50 | 127.5 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 100.00 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | ขอราคา | 48 V DC | [พร้อมฝาครอบ] พร้อมฝาครอบ | 50 | 127.5 | 12.5 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน | จำนวนเอาต์พุต | เดียว | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 254 | รายละเอียดของ รูปทรง | หน่วย |
รายละเอียด แรงดันขาเข้า(V) | เฟสเดียว 100V / 200V | มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม | ปลอดสารตะกั่ว | ภูมิภาคการขาย | ทั่วโลก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง