(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
TAP-MG341N2PN-1 |
TAP-MG341N2PN-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกน | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | LAN SWITCHING HUB | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4969887835791 | ||
฿ 100.00 | LAN SWITCHING HUB | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 4969887835807 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | พร้อมหลอดไฟสมาธิ | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง | มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ทิศทางดึงออกเมื่ออยู่ที่ พื้นผิว ด้านหน้า) | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น | การป้องกันการติดตาม / พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) | 1500 | สี | สีเทา |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | สายไฟ ชนิด | VCTF | มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มีจำหน่าย |
ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง